Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Pinhões simples 1/2" x 5/16" DIN ISO 606, prontos para instalação, forma B
  • Pinhões simples 1/2" x 5/16" DIN ISO 606, prontos para instalação, forma B
DescriçãoMaterial:Aço C45.Versão:superfície sem proteção anticorrosiva.
Dentes endurecidos por indução ~HRC 50.
Indicação:Pinhões com cubo unilateral para correntes de rolos, prontos para instalação, conforme DIN ISO 606.
Dentes fresados e endurecidos por indução.
Rasgo de acordo com a norma DIN 6885 / BS 4235 e alinhado para a ponta do dente.
Com dois pinos roscados. Uma das roscas se encontra alinhada para o centro da ranhura e a outra deslocada em aprox. 90°.

DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 22250_B Pinhões simples 1/2" x 5/16" DIN ISO 606, prontos para instalação, forma B 392 kB

Desenhos

Pinhões simples 1/2" x 5/16" DIN ISO 606, prontos para instalação, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Forma

Nº. ISOPasso
polegada
Passo
mm
Quantidade
de dentes
DD1D2D3D4B1B3LCRT2CADAces.PreçoEncomendar
22250-1012051601015B08 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,751045,941,13115M47,25251,3132,3 9,36 €
22250-1012051601016B08 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,751045,941,13116M47,25251,3132,3 9,36 €
22250-1012051601115B08 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,751149,945,073115M47,25251,3132,3 11,07 €
22250-1012051601116B08 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,751149,945,073116M47,25251,3132,3 11,07 €
22250-1012051601118B08 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,751149,945,073718M57,26251,3132,8 11,07 €
22250-1012051601119B08 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,751149,945,073719M57,26251,3132,8 11,07 €
22250-1012051601222B08 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,751253,949,074022M57,26281,3132,8 12,98 €
22250-1012051601224B08 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,751253,949,074124M67,28281,3133,3 12,98 €
22250-1012051601225B08 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,751253,949,074225M67,28281,3133,3 12,98 €
22250-1012051601324B08 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,751357,956,064224M67,28281,3133,3 14,39 €
22250-1012051601325B08 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,751357,956,064225M67,28281,3133,3 14,39 €
22250-1012051601328B08 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,751357,956,064528M67,28281,3133,3 14,39 €
22250-1012051601428B08 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,751461,957,074828M67,28281,3133,3 15,80 €
22250-1012051601530B08 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,751565,961,095230M67,28281,3133,3 16,80 €
22250-1012051601532B08 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,751565,961,095232M87,210281,3133,3 16,80 €
22250-1012051601632B08 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,751669,965,15732M87,210281,3133,3 18,41 €