norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Correntes de rolos simples em aço inoxidável conforme DIN ISO 606, placa curvada (oitavada)
22212

Correntes de rolos simples em aço inoxidável conforme DIN ISO...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4301.

Versão:pré-tensionada.Indicação para encomenda:Unidade de embalagem: 5 metros com número ímpar de elos. Ambas as extremidades com um elo interno. Os elos de emenda devem ser encomendados separadamente.Indicação:Correntes de rolos modelo europeu, conforme DIN ISO 606, com placas curvadas (N° ISO 06 com placas retas). Todas as correntes são fornecidas pré-tensionadas. Não lubrificadas: as correntes devem ser lubrificadas de acordo com cada caso de aplicação.
As correntes de rolos em aço inoxidável oferecem uma ótima proteção contra corrosão e uma boa resistência química. Elas podem ser utilizadas tanto em aplicações com água como sob altas temperaturas.
B7 = Valor máximo para elos de emenda.
Passo = PxB1
Faixa de temperatura:-20 °C até +400 °C.Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22212 Correntes de rolos simples em aço inoxidável conforme DIN ISO 606, placa curvada (oitavada) 517 kB
 Indicações técnicas para correntes de rolos 191 kB

Desenhos

Correntes de rolos simples em aço inoxidável conforme DIN ISO 606, placa curvada (oitavada)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Nº. ISOPasso
polegada
Passo
mm
B2B4B7D1D2G~LNúmero
de elos
Carga de
ruptura
F min. kN
CADAces.PreçoEncomendar
22212-038073252506 B-13/8X7/329,525 x 5,728,5313.53,36,353,288,26~50005256,6 172,26 €
22212-012051639308 B-11/2X5/1612,7 x 7,7511,3173,98,514,4511,81~500039312 202,27 €
22212-058030831510 B-15/8X3/815,875 x 9,6513,2819,64,110,165,0814,73~500031515 267,34 €
22212-034071626312 B-13/4X7/1619,05 x 11,6815,6222,74,612,075,7216,13~500026317 281,49 €
22212-100170219716 B-11X17,02mm25,4 x 17,0225,4536,15,415,888,2821,08~500019740 579,90 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83