Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Trilhos telescópicos formato em S
  • Trilhos telescópicos formato em S
DescriçãoMaterial:Trilhos e peça corrediça em aço temperado para rolamento.
Esferas aço temperado para rolamento.
Versão:Trilhos e peça corrediça galvanizados.
Vias indutivas endurecidas.
Esferas endurecidas.
Indicação:Extensão completa composta de dois trilhos de guia, que atuam respectivamente como elemento fixo e móvel e um elemento intermediário em forma de S. De estrutura estreita, apresenta alto momento de inércia geométrica e alta rigidez. Este modelo de estrutura resulta em uma alta capacidade de suporte de carga com baixa flexão em estado estendido. O curso máximo é maior do que o comprimento fechado do trilho telescópico.

Para a montagem do trilho devem ser utilizados parafusos de cabeça escareada, conforme DIN EN ISO 10642, com classe de resistência 10.9.
A velocidade máxima de deslocamento é de 0,8 m/s.

Temperatura de aplicação de -30 °C até +110 °C.
Sob consulta:Outros comprimentos (dimensão do entalhe 80 mm).
Tamanho 28 até no máx. 1490 mm.
Tamanho 43 até no máx. 1970 mm.
Indicação de desenho:
1) para parafuso de cabeça escareada DIN 7991
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 21342 Trilhos telescópicos formato em S 214 kB

Desenhos

Trilhos telescópicos formato em S

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoAA1BC
(curso)
D1

HLC0Y
N
Quantidade de
furos
CADAces.PreçoEncomendar
21342-2802902824,53685296M5172905704 (3 zugänglich) 291,67 €
21342-2803702824,53685380M5173707695 (4 zugänglich) 311,08 €
21342-2804502824,53685464M5174509696 (4 zugänglich) 338,89 €
21342-2805302824,53685548M51753011707 (6 zugänglich) 370,35 €
21342-2806102824,53685630M51761013768 (6 zugänglich) 391,35 €
21342-3504503530,543104494M622,545012506 (5 zugänglich) 400,42 €
21342-3505303530,543104558M622,553016857 (6 zugänglich) 439,51 €
21342-3506903530,543104734M622,569021329 (7 zugänglich) 505,85 €
21342-3508503530,543104886M622,5850280111 (9 zugänglich) 569,31 €
21342-430530433452120556M82853020617 (6 zugänglich) 463,02 €
21342-430610433452120626M82861026038 (6 zugänglich) 504,84 €
21342-430690433452120726M82869027759 (7 zugänglich) 541,68 €
21342-430770433452120796M828770331910 (7 zugänglich) 580,00 €
21342-430850433452120866M828850387311 (9 zugänglich) 606,23 €
21342-4310104334521201036M8341010459013 (10 zugänglich) 731,41 €
21342-4314904334521201516M8341490371319 (15 zugänglich) 978,28 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Trilhos de guia para rolos
Rollenführung Anwendungsfilm
Carros e trilhos-guia de rolos com baixo coeficiente de atrito
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83