Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Trilhos telescópicos
  • Trilhos telescópicos
DescriçãoMaterial:Trilhos e peça corrediça em aço temperado para rolamento.
Esferas aço temperado para rolamento.
Versão:Trilhos e peça corrediça galvanizados.
Vias indutivas endurecidas.
Esferas endurecidas.
Indicação:Extensão parcial composta de um trilho guia fixo e uma peça corrediça móvel. A peça corrediça pode percorrer unilateralmente pouco mais da metade do comprimento dos trilhos (curso C). Ao remover o parafuso limitador, é possível atinigr uma extensão parcial com o curso C em ambos os lados. O curso completo será então 2C (curso).
Esta constituição compacta e simples possibilita capacidades de carga muito grandes.
A velocidade máxima de deslocamento é de 0,8 m/s.

Temperatura de aplicação de -30 °C até +170 °C.
Sob consulta:Outros comprimentos (dimensão do entalhe 80 mm).
Tamanho 28 até no máx. 1170 mm.
Tamanho 35 até no máx. 1490 mm.
Tamanho 43 até no máx. 1970 mm.
Indicação de desenho:
1) para parafuso de cabeça escareada DIN 7991
2) Parafuso de travamento
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 21340 Trilhos telescópicos 207 kB

Desenhos

Trilhos telescópicos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoBB1C
(curso)
D

D1HH1H2LRC0Y
N
C0Z
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Quantidade de
furos
CADAces.PreçoEncomendar
21340-280290282815148M5M51312,257,529011934134539,61321884 94,24 €
21340-280370282815190M5M51312,257,537012445171150,42133055 108,24 €
21340-280450282815232M5M51312,257,545012955206961,23144496 120,47 €
21340-280530282815274M5M51312,257,5530134662426724356217 130,97 €
21340-280610282815315M5M51312,257,561013986279082,85758218 146,69 €
21340-350290353515,8159M6M617161029022060144246,91462084 117,00 €
21340-350370353515,8203M6M617161037022638184759,92383405 134,48 €
21340-350450353515,8247M6M6171610450232172252733455056 151,96 €
21340-350530353515,8279M6M617161053024282299790,45437757 165,93 €
21340-350610353515,8323M6M6171610610248583401103,571110158 185,33 €
21340-430290434323158M8M8222113,52902,52872201093,82012884 157,18 €
21340-430370434323208M8M8222113,53702,533772364115,93084405 178,19 €
21340-430450434323243M8M8222113,54502,546903283149,25097286 199,17 €
21340-430530434323278M8M8222113,55302,560394227182,476210887 216,64 €
21340-430610434323313M8M8222113,56102,574115188215,6106415218 241,14 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Trilhos de guia para rolos
Rollenführung Anwendungsfilm
Carros e trilhos-guia de rolos com baixo coeficiente de atrito
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83