Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Trilhos telescópicos de via dupla
  • Trilhos telescópicos de via dupla
DescriçãoMaterial:Trilho e elemento deslizante em aço temperado para rolamento.
Esferas em aço temperado para rolamento.
Gaiola de esferas em aço.
Versão:Trilho, elementos deslizantes e gaiola de esferas zincados.
Vias endurecidas por indução.
Esferas endurecidas.
Indicação:Extensão completa que consiste de dois trilhos de guia, que atuam como elemento fixo e móvel e dois elementos deslizantes, que unidos, formam o elemento intermediário. Esta disposição oferece às gaiolas de esferas abertas uma boa proteção contra sujeira. O curso máximo é maior do que o comprimento fechado do trilho telescópico. A posição de montagem deve ser de preferência horizontal. Para alcançar todos os furos de fixação, é necessário retirar o parafuso de bloqueio no trilho para montagem e reinserí-lo posteriormente. Um curso bilateral é alcançado pela remoção dos parafusos de bloqueio.

Os batentes internos servem para limitar a gaiola. Para um sistema sob carga, por favor, utilize batentes externos.

Para a montagem do trilho devem ser utilizados parafusos de cabeça escareada, conforme DIN EN ISO 10642, com classe de resistência 10.9.

A velocidade máxima de deslocamento é de 0,8 m/s.

Temperatura de aplicação de -30 °C até +170 °C.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 21338 Trilhos telescópicos de via dupla 180 kB

Desenhos

Trilhos telescópicos de via dupla

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoBC
(curso)
D
para parafuso
HLRC0Y
N
C0Z
N
Quantidade de
furos
CADAces.PreçoEncomendar
21338-2802102828232M52621014323023 162,27 €
21338-2803702828380M52637014824825 215,54 €
21338-2804502828434M52645013933936 239,44 €
21338-2805302828548M52653013323327 267,21 €
21338-3503703535406M63437025225225 243,17 €
21338-3504503535494M63445024294296 283,53 €
21338-3505303535558M63453023943947 309,52 €
21338-3506103535646M63461023383388 348,12 €
21338-4304504343486M8444502,5133112796 361,19 €
21338-4305304343556M8445302,5119311937 386,86 €
21338-4306104343626M8446102,5108210828 432,88 €
21338-4307704343796M8447702,584584510 519,57 €
21338-4309304343966M8449302,569369312 571,24 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Trilhos de guia para rolos
Rollenführung Anwendungsfilm
Carros e trilhos-guia de rolos com baixo coeficiente de atrito
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83