Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Trilhos telescópicos perfil em t duplo
  • Trilhos telescópicos perfil em t duplo
DescriçãoMaterial:Trilho e elemento deslizante em aço temperado para rolamento.
Esferas em aço temperado para rolamento.
Gaiola de esferas em aço.
Versão:Trilho, elementos deslizantes e gaiola de esferas zincados.
Vias endurecidas por indução.
Esferas endurecidas.
Indicação:Extensão completa que consiste de dois trilhos de guia, que unidos formam um perfil em T duplo, os quais servem de elemento intermediário, bem como dois elementos deslizantes, que atuam como elemento fixo e móvel, formando a ligação para a construção anexa. Alta resistência e baixa flexão, devido ao design compacto e ao seu formato quadrado com elevada capacidade de carga. O curso máximo é maior do que o comprimento fechado do trilho telescópico. A posição de montagem deve ser de preferência horizontal. Para alcançar todos os furos de fixação, é necessário retirar o parafuso de bloqueio no trilho para montagem e reinserí-lo posteriormente. Um curso bilateral é alcançado pela remoção dos parafusos de bloqueio.

Os batentes internos servem para limitar a gaiola. Para um sistema sob carga, por favor, utilize batentes externos.

Forma A:
Para a montagem do trilho devem ser utilizados parafusos de cabeça escareada conforme DIN EN ISO 10642, com classe de resistência 10.9.
Forma B:
Para a montagem do trilho devem ser utilizados parafusos com classe de resistência 10.9.

A velocidade máxima de deslocamento é de 0,8 m/s.

Temperatura de aplicação de -30 °C até +170 °C.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 21336 Trilhos telescópicos perfil em t duplo 197 kB

Desenhos

Trilhos telescópicos perfil em t duplo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

Versão

TamanhoBC
(curso)
DD
para parafuso
HH2LC0Y
N
C0Z
N
Quantidade de
furos
CADAces.PreçoEncomendar
21336-1280210AFuro roscado2828232M5-267,52104323023 169,37 €
21336-1280370AFuro roscado2828380M5-267,53709684715 226,52 €
21336-1280450AFuro roscado2828464M5-267,545011693856 252,36 €
21336-1280530AFuro roscado2828548M5-267,553011073257 279,97 €
21336-1350370AFuro roscado3535406M6-341037010257185 256,08 €
21336-1350450AFuro roscado3535494M6-341045012507936 298,54 €
21336-1350530AFuro roscado3535558M6-341053016857287 324,37 €
21336-1350610AFuro roscado3535646M6-341061019086268 364,90 €
21336-1430450AFuro roscado4343486M8-4413,5450182812796 379,59 €
21336-1430530AFuro roscado4343556M8-4413,5530237514347 407,22 €
21336-1430610AFuro roscado4343626M8-4413,5610293413008 454,99 €
21336-1430770AFuro roscado4343796M8-4413,57703055101610 545,40 €
21336-1430930AFuro roscado4343966M8-4413,5930250683312 600,63 €
21336-2280210Bescareado2828232-M5267,52104323023 169,37 €
21336-2280370Bescareado2828380-M5267,53709684715 226,52 €
21336-2280450Bescareado2828464-M5267,545011693856 252,36 €
21336-2280530Bescareado2828548-M5267,553011073257 279,97 €
21336-2350370Bescareado3535406-M6341037010257185 256,08 €
21336-2350450Bescareado3535494-M6341045012507936 298,54 €
21336-2350530Bescareado3535558-M6341053016857287 324,37 €
21336-2350610Bescareado3535646-M6341061019086268 364,90 €
21336-2430450Bescareado4343486-M84413,5450182812796 379,59 €
21336-2430530Bescareado4343556-M84413,5530237514347 407,22 €
21336-2430610Bescareado4343626-M84413,5610293413008 454,99 €
21336-2430770Bescareado4343796-M84413,57703055101610 545,40 €
21336-2430930Bescareado4343966-M84413,5930250683312 600,63 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Trilhos de guia para rolos
Rollenführung Anwendungsfilm
Carros e trilhos-guia de rolos com baixo coeficiente de atrito
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83