Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Rolamento linear de esferas com elementos internos deslizantes
  • Rolamento linear de esferas com elementos internos deslizantes
  • Rolamento linear de esferas com elementos internos deslizantes
DescriçãoMaterial:Trilho e elemento deslizante em aço temperado para rolamento.
Esferas em aço temperado para rolamento.
Gaiola de esferas em aço.
Versão:Trilho, elementos deslizantes e gaiola de esferas zincados.
Vias endurecidas por indução.
Esferas endurecidas.
Indicação:Rolamento linear de esferas consiste de um trilho guia e um elemento deslizante, que posicionado dentro da gaiola de esferas se desloca no trilho guia. A posição de montagem deve ser de preferência horizontal.

Os batentes internos servem para limitar a gaiola. Para um sistema sob carga utilize, por favor, batentes externos.

Para a montagem dos trilhos devem ser utilizados parafusos de cabeça escareada, conforme DIN EN ISO 10642, com classe de resistência 10.9.

A velocidade máxima de deslocamento é de 0,8 m/s.

Temperatura de aplicação de -30 °C até +170 °C.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 21330 Rolamento linear de esferas com elementos internos deslizantes 358 kB

Desenhos

Rolamento linear de esferas com elementos internos deslizantes

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoBB1C
(curso)
D
para parafuso
D1

HH1H2LL1L2L3RSC0Y
N
C0Z
N
MxMyMzQuantidade de
furos
CADAces.PreçoEncomendar
21330-28060013028281530M5M51312,257,51302010201603480243617,124353 70,07 €
21330-280600210282815110M5M51312,257,52102010201603480243617,124353 77,34 €
21330-280600290282815190M5M51312,257,52902010201603480243617,124353 84,77 €
21330-280600370282815270M5M51312,257,53702010201603480243617,124353 92,20 €
21330-280800290282815170M5M51312,257,52902010201804640324822,743624 92,20 €
21330-280800370282815250M5M51312,257,53702010201804640324822,743624 99,46 €
21330-280800450282815330M5M51312,257,54502010201804640324822,743624 106,89 €
21330-280800610282815490M5M51312,257,56102010201804640324822,743624 121,74 €
21330-281300290282815120M5M51312,257,529020258011307540527836,91141632 99,46 €
21330-281300370282815200M5M51312,257,537020258011307540527836,91141632 106,89 €
21330-281300450282815280M5M51312,257,545020258011307540527836,91141632 114,16 €
21330-281300610282815440M5M51312,257,561020258011307540527836,91141632 128,83 €
21330-281300690282815520M5M51312,257,569020258011307540527836,91141632 136,91 €
21330-282100450282815200M5M51312,257,5450202580121012180852659,72984263 123,35 €
21330-282100610282815360M5M51312,257,5610202580121012180852659,72984263 141,75 €
21330-282101010282815760M5M51312,257,51010202580121012180852659,72984263 187,93 €
21330-351300290353515,8110M6M617161029025258021309750682547,21482112 117,86 €
21330-351300450353515,8270M6M617161045025258021309750682547,21482112 143,87 €
21330-351300770353515,8590M6M617161077025258021309750682547,21482112 202,63 €
21330-352100450353515,8190M6M61716104502525802210157501102576,33865513 154,68 €
21330-352100690353515,8430M6M61716106902525802210157501102576,33865513 197,14 €
21330-352101010353515,8750M6M617161010102525802210157501102576,33865513 254,30 €
21330-352900610353515,8270M6M617161061025258022902175015225105,373610514 191,50 €
21330-352900930353515,8590M6M617161093025258022902175015225105,373610514 245,09 €
21330-352901330353515,8990M6M6171610133025258022902175015225105,373610514 335,19 €
21330-432100450434323190M8M8222113,54502525802,52102247015729155,15517863 200,85 €
21330-432100690434323430M8M8222113,56902525802,52102247015729155,15517863 241,39 €
21330-432101010434323750M8M8222113,510102525802,52102247015729155,15517863 304,03 €
21330-433700770434323350M8M8222113,57702525802,53703959027713273,2170924415 278,19 €
21330-433701010434323590M8M8222113,510102525802,53703959027713273,2170924415 329,71 €
21330-4337014904343231070M8M8222113,514902525802,53703959027713273,2170924415 412,63 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Trilhos de guia para rolos
Rollenführung Anwendungsfilm
Carros e trilhos-guia de rolos com baixo coeficiente de atrito
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83