Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Trilhos para guias lineares com rolamento de rolos, forma A para rolamento fixo
  • Trilhos para guias lineares com rolamento de rolos, forma A para rolamento fixo
  • Trilhos para guias lineares com rolamento de rolos, forma A para rolamento fixo
  • Trilhos para guias lineares com rolamento de rolos, forma A para rolamento fixo
DescriçãoMaterial:Aço temperado para rolamento.Versão:peça galvanizada.
Vias indutivas endurecidas e retificadas.
Indicação para encomenda:Parafusos de fixação não estão incluídos no fornecimento.Indicação:Guias lineares com perfil em C compacto e com vias internas endurecidas. O sistema funciona com níveis muito baixos de emissão de ruído, mesmo sob grandes cargas.

Uma vez que o parafuso apresenta uma folga no furo, o trilho pode ser alinhado na montagem.

Para obter as propriedades de funcionamento desejadas, é preciso que o espaço entre a via e o rolo esteja lubrificado com um filme, o qual contribui igualmente para a proteção contra a corrosão das vias retificadas.
Sob consulta:Comprimentos de até no máx. 4080 mm.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 21322_A Trilhos para guias lineares com rolamento de rolos, forma A para rolamento fixo 251 kB

Desenhos

Trilhos para guias lineares com rolamento de rolos, forma A para rolamento fixo

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

Forma

TamanhoB1CD
para parafuso
D1HLRTFiltro
21322-118XA18182,8M49,58,25240/400/560/800/1040/12001,52
21322-128XA28283M51112,25400/560/800/1040/1200/144012
21322-135XA35353,5M614,516400/560/800/1040/1200/144022,7
21322-143XA43434,5M81821400/560/800/1040/1200/1520/20002,53,1
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Trilhos de guia para rolos
Rollenführung Anwendungsfilm
Carros e trilhos-guia de rolos com baixo coeficiente de atrito
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83