Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
Trilhos para guias lineares de rolos
  • Trilhos para guias lineares de rolos
  • Trilhos para guias lineares de rolos
  • Trilhos para guias lineares de rolos
DescriçãoMaterial:Aço temperado para rolamento.Versão:peça galvanizada.
Vias indutivas endurecidas e retificadas.
Indicação para encomenda:Parafusos de fixação não estão incluídos no fornecimento.Indicação:Guias lineares com perfil em C compacto e com vias internas endurecidas. O sistema funciona com níveis muito baixos de emissão de ruído, mesmo sob grandes cargas.

Uma vez que o parafuso apresenta uma folga no furo, o trilho pode ser alinhado na montagem.

Para obter as propriedades de funcionamento desejadas, é preciso que o espaço entre a via e o rolo esteja lubrificado com um filme, o qual contribui igualmente para a proteção contra a corrosão das vias retificadas.
Sob consulta:Comprimentos de até no máx. 4080 mm.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 21322 Trilhos para guias lineares de rolos 324 kB

Desenhos (visão geral)

Trilhos para guias lineares de rolos

Trilhos para guias lineares com rolamento de rolos, forma A para rolamento fixo

mais informações

Desenhos

Trilhos para guias lineares com rolamento de rolos, forma A para rolamento fixo

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

Forma

TamanhoB1CD
para parafuso
D1HLRTFiltro
21322-118XA18182,8M49,58,25240/400/560/800/1040/12001,52
21322-128XA28283M51112,25400/560/800/1040/1200/144012
21322-135XA35353,5M614,516400/560/800/1040/1200/144022,7
21322-143XA43434,5M81821400/560/800/1040/1200/1520/20002,53,1

Trilhos para guias lineares com rolamento de rolos, forma B para rolamento livre

mais informações

Desenhos

Trilhos para guias lineares com rolamento de rolos, forma B para rolamento livre

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

Forma

TamanhoB1CD
para parafuso
D1HLRTFiltro
21322-218XB18182,6M49,58,25240/400/560/800/1040/120011,9
21322-228XB28283M51112400/560/800/1040/1200/144012
21322-235XB35353,5M614,516400/560/800/1040/1200/144012,7
21322-243XB43434,5M81821400/560/800/1040/1200/1520/200013,1
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Trilhos de guia para rolos
Rollenführung Anwendungsfilm
Carros e trilhos-guia de rolos com baixo coeficiente de atrito
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83