Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Rolamento fixo
  • Rolamento fixo
DescriçãoMaterial:Corpo da peça corrediça em aço.
Raspador em poliamida modificada.
Rolos em aço 1.3505.
Versão:Corpo da peça corrediça galvanizado.Indicação:Carro guia de rolos com rolamento de rolos lubrificado permanentemente e raspador em poliamida, o qual protege as vias contra sujeira. Através do simples ajuste do rolo excêntrico central, o carro guia de rolos pode ser ajustado sem folga ou com a pré-carga desejada nos trilhos. Altas velocidades de deslocamento de até 7 m/s e emissão de ruídos extremamente baixa (mais rápido e mais silencioso do que sistemas com esferas recirculantes).

Temperatura de aplicação de -30 °C até +120 °C.
Sob consulta:Carro guia de rolos com 4 ou 5 rolos.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 21322_F Rolamento fixo 233 kB

Desenhos

Rolamento fixo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoA1BB1B2D

EHH1LL1C dinâmico
N
C0Y
N
C0Z
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
21322-111806018209,51814M520155,7766015308202601,54,78,2 93,98 €
21322-1128080283514,92821,7M522,523,99,710080426021706406,21627,2 107,63 €
21322-1135100354519,93527,85M627,530,211,912010080403510106012,933,761,5 130,95 €
21322-1143120435524,94334,3M832,53714,5140120122805500157023,660104,5 140,52 €

Outros artigos desta categoria

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Trilhos de guia para rolos
Rollenführung Anwendungsfilm
Carros e trilhos-guia de rolos com baixo coeficiente de atrito
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83