Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Rolamento livre
  • Rolamento livre
DescriçãoMaterial:Corpo deslizante em alumínio fundido sob pressão.
Cabeça em poliéster, raspador em poliamida modificada.
Lábios de vedação do comprimento em borracha.
Rolos em aço 1.3505.
Versão:Corpo deslizante niquelado.Indicação:Carro guia de rolos com rolamento de rolos lubrificado permanentemente e tecnologia de raspador patenteada, através da qual o sistema é lubrificado durante o movimento. Através do simples ajuste do rolo excêntrico central, o carro guia de rolos pode ser ajustado sem folga ou com a pré- carga desejada nos trilhos. Altas velocidades de deslocamento de até 7 m/s e emissão de ruídos extremamente baixa (mais rápido e mais silencioso do que sistemas com esferas recirculantes).

Temperatura de aplicação de -30 °C até +120 °C.
Sob consulta:Carro guia de rolos com 4 ou 5 rolos.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 21322_L Rolamento livre 152 kB

Desenhos

Rolamento livre

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoA1BB1B2D

EH
mín.
H
máx.
H1LL1C dinâmico
N
C0Y
N
Mz
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
21322-2218062185217,61818,3M5516,517,66,4746215308208,2 85,41 €
21322-2228088287826,52828M552425,39,3124884260217027,2 99,51 €
21322-224313443114414342,7M8103739,513,7170134122805500104,5 130,97 €

Outros artigos desta categoria

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Trilhos de guia para rolos
Rollenführung Anwendungsfilm
Carros e trilhos-guia de rolos com baixo coeficiente de atrito
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83