Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Rolamento fixo
  • Rolamento fixo
DescriçãoMaterial:Corpo deslizante em alumínio fundido sob pressão.
Cabeça em poliéster, raspador em poliamida modificada.
Lábios de vedação do comprimento em borracha.
Rolos em aço 1.3505.
Versão:Corpo deslizante niquelado.Indicação:Carro guia de rolos com rolamento de rolos lubrificado permanentemente e tecnologia de raspador patenteada, através da qual o sistema é lubrificado durante o movimento. Através do simples ajuste do rolo excêntrico central, o carro guia de rolos pode ser ajustado sem folga ou com a pré- carga desejada nos trilhos. Altas velocidades de deslocamento de até 7 m/s e emissão de ruídos extremamente baixa (mais rápido e mais silencioso do que sistemas com esferas recirculantes).

Temperatura de aplicação de -30 °C até +120 °C.
Sob consulta:Carro guia de rolos com 4 ou 5 rolos.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 21322_F Rolamento fixo 157 kB

Desenhos

Rolamento fixo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoA1BB1B2D

EHH1LL1C dinâmico
N
C0Y
N
C0Z
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
21322-2118062185217,61818,3M5516,56,4746215308202601,54,78,2 85,41 €
21322-2128088287826,52828M55249,312488426021706406,21627,2 99,51 €
21322-214313443114414342,7M8103713,7170134122805500157023,660104,5 130,97 €

Outros artigos desta categoria

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Trilhos de guia para rolos
Rollenführung Anwendungsfilm
Carros e trilhos-guia de rolos com baixo coeficiente de atrito
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83