Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Trilhos de guia linear para rolamento livre
  • Trilhos de guia linear para rolamento livre
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada.Indicação:Guias lineares com rolamento estampado.

Os trilhos de rolamento fixo servem para a recepção principal de forças radiais e axiais. Os trilhos de rolamento livre servem para o suporte de cargas de forças radiais e, em combinação com os trilhos de rolamento fixo, como mancal de apoio para os torques gerados. Na combinação dos rolamentos livres e fixos, o trilho de rolamento livre compensa erros de paralelismo e de tolerância.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 21320_L Trilhos de guia linear para rolamento livre 96,2 kB

Desenhos

Trilhos de guia linear para rolamento livre

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

TamanhoAA1B1CD

HLRFiltro
21320-220X207220,53511800/1040/2080/31205,5
21320-230X308,4231,846,416800/1040/2080/31207
21320-245X4511244,84,5924,5800/1040/2080/31209,5
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Trilhos de guia para rolos
Rollenführung Anwendungsfilm
Carros e trilhos-guia de rolos com baixo coeficiente de atrito
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83