Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
Trilhos para guias lineares de rolos
  • Trilhos para guias lineares de rolos
  • Trilhos para guias lineares de rolos
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada.Indicação:Guias lineares com rolamento estampado.

Os trilhos de rolamento fixo servem para a recepção principal de forças radiais e axiais. Os trilhos de rolamento livre servem para o suporte de cargas de forças radiais e, em combinação com os trilhos de rolamento fixo, como mancal de apoio para os torques gerados. Na combinação dos rolamentos livres e fixos, o trilho de rolamento livre compensa erros de paralelismo e de tolerância.
Sob consulta:Comprimentos de até no máx. 3120 mm.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 21320 Trilhos para guias lineares de rolos 166 kB

Desenhos (visão geral)

Trilhos para guias lineares de rolos

Trilhos de guia linear para rolamento fixo

mais informações

Desenhos

Trilhos de guia linear para rolamento fixo

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

TamanhoAA1B1CD

EHLRFiltro
21320-120X207219,225710800/1040/2080/31203
21320-130X308,4229,52,56,41015800/1040/2080/31204,5
21320-145X4511246,44915,524800/1040/2080/31206,5

Trilhos de guia linear para rolamento livre

mais informações

Desenhos

Trilhos de guia linear para rolamento livre

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

TamanhoAA1B1CD

HLRFiltro
21320-220X207220,53511800/1040/2080/31205,5
21320-230X308,4231,846,416800/1040/2080/31207
21320-245X4511244,84,5924,5800/1040/2080/31209,5

Parafusos de fixação

mais informações

Desenhos

Parafusos de fixação

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

D

D1KLSAdequado para

Torque
de aperto
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
21320-0408M4828T20tamanho 204 0,61 €
21320-0510M510210T25tamanho 309 0,62 €
21320-0816M816316T40tamanho 4522 0,97 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Trilhos de guia para rolos
Rollenführung Anwendungsfilm
Carros e trilhos-guia de rolos com baixo coeficiente de atrito
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83