Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Rolamento livre em versão maciça
  • Rolamento livre em versão maciça
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada.Indicação:Carro guia de rolos com baixo coeficiente de atrito e, portanto, movimentação muito fácil. Os pinos de rolos possuem lubrificação permanente e uma vedação 2Z (tampa contra sujeira). Através do simples ajuste do rolo excêntrico central, o carro guia de rolos pode ser ajustado sem folga ou com a pré-carga desejada nos trilhos. A versão compacta dispõe de um raspador em plástico para a limpeza das vias.

Temperatura de aplicação de -30 °C até +120 °C.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 21320_LM Rolamento livre em versão maciça 189 kB

Desenhos

Rolamento livre em versão maciça

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoA1BB1D

EFHH1H2LC0Y
N
CADAces.PreçoEncomendar
21320-32006020201020,5M5202,511,55618,25 ±0,660300 55,80 €
21320-33008030352031,8M622,53,519,21027,95 ±1,080800 60,23 €
21320-34512045552544,8M832,5525,51237,25 ±1,751201600 130,82 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Trilhos de guia para rolos
Rollenführung Anwendungsfilm
Carros e trilhos-guia de rolos com baixo coeficiente de atrito
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83