Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Rolamento fixo em versão maciça
  • Rolamento fixo em versão maciça
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada.Indicação:Carro guia de rolos com baixo coeficiente de atrito e, portanto, movimentação muito fácil. Os pinos de rolos possuem lubrificação permanente e uma vedação 2Z (tampa contra sujeira). Através do simples ajuste do rolo excêntrico central, o carro guia de rolos pode ser ajustado sem folga ou com a pré-carga desejada nos trilhos. A versão compacta dispõe de um raspador em plástico para a limpeza das vias.

Temperatura de aplicação de -30 °C até +120 °C.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 21320_FM Rolamento fixo em versão maciça 210 kB

Desenhos

Rolamento fixo em versão maciça

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoA1BB1D

EFHH1H2LC0Y
N
C0Z
N
CADAces.PreçoEncomendar
21320-22006020201019,2M5202,613617,860326185 50,74 €
21320-23008030352029,5M622,53,320,71026,580870435 54,72 €
21320-24512045552546,4M832,55,128,912381201740935 118,91 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Trilhos de guia para rolos
Rollenführung Anwendungsfilm
Carros e trilhos-guia de rolos com baixo coeficiente de atrito
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83