Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Rolamento fixo em versão compacta
  • Rolamento fixo em versão compacta
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada.Indicação:Carro guia de rolos com baixo coeficiente de atrito e, portanto, movimentação muito fácil. Os pinos de rolos possuem lubrificação permanente e uma vedação 2Z (tampa contra sujeira). Através do simples ajuste do rolo excêntrico central, o carro guia de rolos pode ser ajustado sem folga ou com a pré-carga desejada nos trilhos. A versão compacta dispõe de um raspador em plástico para a limpeza das vias.

Temperatura de aplicação de -30 °C até +120 °C.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 21320_FK Rolamento fixo em versão compacta 133 kB

Desenhos

Rolamento fixo em versão compacta

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoAA1BB1D

EE1FHH1H2LL1L2C0Y
N
C0Z
N
CADAces.PreçoEncomendar
21320-12008020-601819,2M5109311,55,516908071300170 33,33 €
21320-1300883015702729,5M5564154,520,5978880800400 36,55 €
21320-14515045231204046,4M67,58,55224311601501351600860 79,34 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Trilhos de guia para rolos
Rollenführung Anwendungsfilm
Carros e trilhos-guia de rolos com baixo coeficiente de atrito
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83