|
|
21093Suportes para sensores |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Liga de alumínio.Versão:peça anodizada.Indicação:O suporte para sensor serve para a fixação do sensor de proximidade indutivo (por ex. 83000-10-050) na placa de montagem ou no componente do cliente.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Tamanho | Versão | B | B1 | B2 | B3 | D | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21093-081 | 8 | curta | 25 | 20 | 15,9 | 13,5 | 4,1 | 22 | 12 | 90 | 50 | 40 | 21,7 | 74 | | | 12,34 € | | 21093-121 | 12 | curta | 30 | 23,5 | 17,9 | 15 | 5,6 | 27 | 17 | 125 | 81 | 60 | 40,2 | 109 | | | 15,41 € | | 21093-082 | 8 | longa | 25 | 20 | 12,5 | - | 8 | 22 | 12 | 120 | 88 | 72 | 36 | 96 | | | 14,65 € | | 21093-122 | 12 | longa | 30 | 23,5 | 15 | - | 11 | 27 | 17 | 180 | 141 | 120 | 60 | 150 | | | 17,71 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
Unidade de posicionamento |
|