|
|
21091_KPlacas de montagem verticais curtas |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Liga de alumínio.Versão:peça anodizada.Indicação:A placa de montagem serve para a montagem vertical da mesa de posicionamento nas versões curta ou longa com acionamento elétrico. Possui ranhuras para o suporte direto do sensor de proximidade indutivo (20905-005). Os sensores de proximidade podem ser ajustados com a unidade de posicionamento já montada. Os furos roscados M4 servem para a fixação do suporte do sensor 21093.
Combinável com outros componentes do mesmo tamanho.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Tamanho | Versão | B | B1 | B2 | B3 | D | D2 | H | H1 | H2 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21091-081 | 8 | curta | 46 | 36 | 25,5 | 10 | 4,2 | M4 | 95 | 86 | 4,7 | 86 | 71 | 40 | 26,75 | 51,5 | 15 | 1,5 | 23 | 30 | 4 | 2,3 | 6,5 | | | 92,05 € | | 21091-121 | 12 | curta | 75 | 60 | 42,4 | 30 | 6,4 | M6 | 146 | 136 | 5,7 | 131 | 106 | 60 | 35,5 | 83 | 18 | 3 | 27 | 36 | 7 | 3,3 | 7,5 | | | 135,73 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
Unidade de posicionamento |
|