|
|
21090_LPlacas de montagem horizontais longas |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Liga de alumínio.Versão:peça anodizada.Indicação:A placa de montagem serve para a montagem horizontal da mesa de posicionamento nas versões curta ou longa com acionamento elétrico. Possui ranhuras para o suporte direto do sensor de proximidade indutivo (20905-005). Os sensores de proximidade podem ser ajustados com a unidade de posicionamento já montada. Os furos roscados M4 servem para a fixação do suporte do sensor 21093.
Combinável com outros componentes do mesmo tamanho.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Tamanho | Versão | B | B1 | D | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21090-082 | 8 | longa | 46 | 10 | 4 | 10 | 2 | 2,3 | 6,5 | 120 | 108 | 96 | 72 | 36 | | | 62,06 € | | 21090-122 | 12 | longa | 75 | 30 | 6 | 12 | 2 | 3,3 | 7,5 | 180 | 165 | 150 | 120 | 60 | | | 76,05 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
Unidade de posicionamento |
|