Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Motor de passo com controle de posicionamento integrado
  • Motor de passo com controle de posicionamento integrado
  • Motor de passo com controle de posicionamento integrado
  • Motor de passo com controle de posicionamento integrado
  • Motor de passo com controle de posicionamento integrado
  • Motor de passo com controle de posicionamento integrado
  • Motor de passo com controle de posicionamento integrado
  • Motor de passo com controle de posicionamento integrado
DescriçãoVersão:Motor de passo High-Torque de 2 fases no tamanho NEMA 17 (42 mm) e ângulo de passo de 1,8º (passo completo) com controle de posicionamento integrado.Indicação:Motor de passo com controle de posicionamento integrado. Com a combinação de motor de passo e controle inteligente, ele forma uma unidade confortável . É possível realizar o percurso de referência no bloco com intensidade de corrente reduzida e sem sensor de proximidade. Monitoramento da rotação integrada. Funcionamento silencioso através da comutação dinâmica do disparo dos passos.

Comando através de uma interface I/O simples, 31 posições configuráveis e acessíveis.

O controle pode ser parametrizado fácil e rapidamente por intermédio do software. O software e o manual para a programação do controle de posicionamento estão disponíveis para download gratuito.
Dados técnicos:Tensão de controle: +24 V a +36 V DC
Tensão do motor: +24 V a +48 V DC
Interfaces: Digital I/0-BAC, ciclo/direção
Torque de retenção: até 0,45 Nm
Torque de inércia do rotor: 0,068 kgcm²
Diminuição da alimentação: regulável
Entradas: 6 (+24 V bis +36 V DC)
Saídas: 2 (+24 V)
Temperatura de aplicação: 0 °C a +50 °C

Desenhos

Motor de passo com controle de posicionamento integrado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoAplicaçãoCADAces.PreçoEncomendar
21088-2Motor de passo 553,98 €
21088-91ConversorComunicação RS-232 serial para USB (conector SUB-D de 9 pinos). Este cabo se comunica com o PC ou Laptop
através de sinais TTL utilizando a porta USB. Comprimento aprox. 500 mm com cabo de extensão USB de 1,8 m.
 214,56 €
21088-92AdaptadorConector SUB-D de 15 pinos fêmea para conector SUB-D de 15 pinos macho e conector SUB-D de 9 pinos fêmea,
comprimento aprox. 170 mm
 68,19 €
21088-93Cabo de conexãoConector SUB-D HD de 15 pinos fêmea, comprimento 5 m. Adequado para porta-cabos. 78,17 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Unidade de posicionamento
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83