Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Motor de passo
  • Motor de passo
  • Motor de passo
  • Motor de passo
DescriçãoVersão:Motor de passo High-Torque de 2 fases no tamanho NEMA 17 (42 mm) e ângulo de passo de 1,8º (passo completo) com cabo de conexão de 4 fios.Indicação:Os motores de passo oferecem tanto torque e precisão elevados como um comando bem simples. Eles trabalham de forma confiável em diferentes condições ambientais. Os motores de passo podem ser conectados aos controles de motores mais comuns por intermédio de cabos de conexão de 4 fios.Dados técnicos:Ângulo do passo: 1,8°
Passos por rotação: 200
Corrente nominal/fase: 1,7 A
Tensão nominal: 5,6 V DC
Torque de retenção: 0,4 Nm
Torque de inércia do rotor: 0,068 kgcm²
Resistência/fase: 1,65 Ohm ±15%
Indutância/fase: 2,8 mH ±20%
Temperatura de aplicação: -10 °C a +50 °C
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 21086 Motor de passo 393 kB

Desenhos

Motor de passo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DenominaçãoCADAces.PreçoEncomendar
21086-1Motor de passo 80,04 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Unidade de posicionamento
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83