|
|
21085Mesas redondas de posicionamento com acionamento elétrico... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Corpo básico e mesa redonda em liga-AL. Eixo oco em aço inoxidável. Parafuso sem-fim pré-fixado em aço. Acoplamento de garra de alumínio com coroa dentada de poliuretano.Versão:Liga-AL anodizada.Indicação para encomenda:A posição de saída do cabo e da unidade de comando é fornecida como ilustrado no desenho técnico. Indicação:Mesa redonda de posicionamento para tarefas motrizes de deslocamento e posicionamento. A engrenagem de parafuso sem-fim pré-fixada funciona quase livre de folgas. O mancal do eixo sem-fim oferece a maior precisão de rotação radial. O furo grande no eixo oco permite a introdução de cabos. O anel de posicionamento regulável determina qualquer ponto de referência de rotação com relação à posição do componente montado. É possível montar sensores de proximidade com o suporte do sensor (veja artigo 21094), como item opcional. Softwares de programação e cabos de interface adequados para o motor de passo com controle de posicionamento (veja artigo 25000-15), são fornecidos como acessórios.
O motor de passo com a sua resolução de 200 passos por rotação permite uma precisão de posicionamento de 0,005 mm, calculada partindo de uma direção. A precisão absoluta de posicionamento partindo de uma direção corresponde a 0,01 mm. O sistema pode ser operado efetivamente com 100% do tempo de funcionamento.
Combinável com outros componentes do mesmo tamanho.Dados técnicos:21085-08*: Relação de transmissão: 40:1 Folga: <0,12° Folga radial: <0,02 mm Número máx. de rotações de entrada: 600 rpm Tempo máx. de funcionamento: 100% Torque de entrada necessário: 0,15 Nm Rigidez: veja o diagrama Giratório: 360°, infinito Temperatura de aplicação: +10 °C a +50 °C
21085-12*: Relação de transmissão: 55:1 Folga: <0,1° Folga radial: <0,02 mm Número máx. de rotações de entrada: 600 rpm Tempo máx. de funcionamento: 100% Torque de entrada necessário: 0,15 Nm Rigidez: veja o diagrama Giratório: 360°, infinito Temperatura de aplicação: +10 °C a +50 °CParticularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Tamanho | Forma | Tipo da forma | Orientação da saída do cabo | Orientação do controle | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21085-080 | 8 | D | sem motor | - | - | | | 1.068,38 € | | 21085-0811 | 8 | E | com motor de passo | à direita | - | | | 1.164,39 € | | 21085-0812 | 8 | E | com motor de passo | abaixo | - | | | 1.164,39 € | | 21085-0813 | 8 | E | com motor de passo | à esquerda | - | | | 1.164,39 € | | 21085-0814 | 8 | E | com motor de passo | acima | - | | | 1.164,39 € | | 21085-0821 | 8 | F | motor de passo com controle de posicionamento integrado | - | à direita | | | 1.673,21 € | | 21085-0822 | 8 | F | motor de passo com controle de posicionamento integrado | - | abaixo | | | 1.673,21 € | | 21085-0823 | 8 | F | motor de passo com controle de posicionamento integrado | - | à esquerda | | | 1.673,21 € | | 21085-0824 | 8 | F | motor de passo com controle de posicionamento integrado | - | acima | | | 1.673,21 € | | 21085-120 | 12 | A | sem motor | - | - | | | 1.089,21 € | | 21085-1211 | 12 | B | com motor de passo | à direita | - | | | 1.183,94 € | | 21085-1212 | 12 | B | com motor de passo | abaixo | - | | | 1.183,94 € | | 21085-1213 | 12 | B | com motor de passo | à esquerda | - | | | 1.183,94 € | | 21085-1214 | 12 | B | com motor de passo | acima | - | | | 1.183,94 € | | 21085-1221 | 12 | C | motor de passo com controle de posicionamento integrado | - | à direita | | | 1.744,92 € | | 21085-1222 | 12 | C | motor de passo com controle de posicionamento integrado | - | abaixo | | | 1.744,92 € | | 21085-1223 | 12 | C | motor de passo com controle de posicionamento integrado | - | à esquerda | | | 1.744,92 € | | 21085-1224 | 12 | C | motor de passo com controle de posicionamento integrado | - | acima | | | 1.744,92 € | |
Tamanho | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | L1 | L2 | Filtro |
---|
8 | 53,6 | 36 | 12H7 | M4 | 40 | 16,5 | 10 | 4 | 22 | 4,5 | 70 | 22,6 | 44 | | 12 | 80 | 60 | 20 | M6 | 46 | 22,5 | 13 | 6 | 36 | - | 99 | 31 | 54 | |
Tamanho | F1 N | F2 N | F3 N | M1 Nm | M2 Nm | Filtro |
---|
8 | 200 | 200 | 80 | 1,2 | 1,8 | | 12 | 500 | 500 | 200 | 3 | 3 | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
Unidade de posicionamento |
|