Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Mesas redondas de posicionamento com acionamento elétrico coaxial
  • Mesas redondas de posicionamento com acionamento elétrico coaxial
  • Mesas redondas de posicionamento com acionamento elétrico coaxial
  • Mesas redondas de posicionamento com acionamento elétrico coaxial
DescriçãoMaterial:Corpo básico e mesa redonda em liga-AL.
Eixo oco em aço inoxidável.
Parafuso sem-fim pré-fixado em aço.
Acoplamento de garra de alumínio com coroa dentada de poliuretano.
Versão:Liga-AL anodizada.Indicação para encomenda:A posição de saída do cabo e da unidade de controle é fornecida como ilustrado no desenho técnico.Indicação:Mesa redonda de posicionamento para tarefas motrizes de deslocamento e posicionamento. A engrenagem de parafuso sem-fim pré-fixada funciona quase livre de folgas.
O mancal do eixo sem-fim oferece a maior precisão de rotação radial. Devido ao furo grande no eixo oco, é possível introduzir cabos. Com o anel de posicionamento regulável pode-se determinar qualquer ponto de referência de rotação com relação à posição do componente montado. É possível montar sensores de proximidade com o suporte do sensor (veja artigo 21094) como item opcional. Fornecemos como acessórios softwares de programação e cabos de interface adequados para o motor de passo com controle de posicionamento (veja artigo 21088).

O motor de passo com a sua resolução de 200 passos por rotação permite uma precisão de posicionamento de 0,005 mm, calculada partindo de uma direção. A precisão absoluta de posicionamento partindo de uma direção corresponde a 0,01 mm. O sistema pode ser operado efetivamente com 100% do tempo de funcionamento.

Combinável com outros componentes do mesmo tamanho.
Dados técnicos:Relação de transmissão: 55:1
Folga: <0,1°
Folga radial: <0,02 mm
Número máx. de rotações de entrada: 600 rpm
Tempo máx. de funcionamento: 100%
Torque de entrada necessário: 0,15 Nm
Rigidez: veja o diagrama
Giratório: 360°, infinito
Temperatura de aplicação: +10 °C a +50 °C
ConfiguradorConfigurar artigo

Desenhos

Mesas redondas de posicionamento com acionamento elétrico coaxial

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoTamanhoFormaMotor

Versão

CADAces.PreçoEncomendar
21085-12012Asem motor- 920,20 €
21085-121112Bcom motor de passo- 1.000,24 €
21085-122112Ccom motor de passocom controle de posicionamento integrado 1.474,18 €
Tamanho

D2D3D4D5HH1H2H3H4LL1L2Filtro
12806020M64622,513636993154
TamanhoF1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
M1
Nm
M2
Nm
Filtro
1250050020033
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Unidade de posicionamento
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83