norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Mesas de posicionamento versão curta com acionamento elétrico lateral
Descrição do artigo/Imagens dos produtos
DescriçãoMaterial:Mancal de suporte e deslizador em liga-AL. Colunas de guia e fuso roscado em aço inoxidável. Mancal deslizante para colunas de guia e porca do fuso em plástico especial de alta qualidade. Correia dentada em neoprene, perfil 3M.Versão:Liga-AL anodizada. Aço inoxidável endurecido e retificado. Fuso roscado com rolamento de esferas.Indicação para encomenda:A posição de saída do cabo, da unidade de acionamento e de controle é fornecida como ilustrado no desenho técnico.Indicação:Mesas de posicionamento para tarefas motrizes de deslocamento e posicionamento. As buchas deslizantes e as porcas do fuso são adequadas para o funcionamento a seco, contudo recomenda-se a lubrificação com graxa adequada para mancais de deslizamento em plástico. Softwares de programação e cabos de interface adequados para o motor de passo com controle de posicionamento (veja artigo 25000-15), são fornecidos como acessórios.
O motor de passo com resolução de 200 passos por rotação permite uma precisão de posicionamento de 0,005 mm, calculada partindo de uma direção. A precisão absoluta de posicionamento partindo de uma direção corresponde a 0,01 mm. O sistema pode ser operado efetivamente com 100% do tempo de funcionamento.
Combinável com outros componentes do mesmo tamanho.Dados técnicos:Passo do fuso roscado: 2 mm Folga axial do fuso roscado: <0,04 mm Folga radial das guias: <0,02 mm Número máx. de rotações de entrada: 600 rpm Velocidade máx. de deslocamento: 20 mm/s Tempo máx. de funcionamento: 100% Temperatura de aplicação: +10 °C a +50 °CParticularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.