|
|
21081Mesas de posicionamento versão curta com acionamento elétrico... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Mancal de suporte e deslizador em liga-AL. Colunas de guia e fuso roscado em aço inoxidável. Mancal deslizante para colunas de guia e porca do fuso em plástico especial de alta qualidade. Correia dentada em neoprene, perfil 3M.Versão:Liga-AL anodizada. Aço inoxidável endurecido e retificado. Fuso roscado com rolamento de esferas.Indicação para encomenda:A posição de saída do cabo, da unidade de acionamento e de controle é fornecida como ilustrado no desenho técnico.Indicação:Mesas de posicionamento para tarefas motrizes de deslocamento e posicionamento. As buchas deslizantes e as porcas do fuso são adequadas para o funcionamento a seco, contudo recomenda-se a lubrificação com graxa adequada para mancais de deslizamento em plástico. Softwares de programação e cabos de interface adequados para o motor de passo com controle de posicionamento (veja artigo 25000-15), são fornecidos como acessórios.
O motor de passo com resolução de 200 passos por rotação permite uma precisão de posicionamento de 0,005 mm, calculada partindo de uma direção. A precisão absoluta de posicionamento partindo de uma direção corresponde a 0,01 mm. O sistema pode ser operado efetivamente com 100% do tempo de funcionamento.
Combinável com outros componentes do mesmo tamanho.Dados técnicos:Passo do fuso roscado: 2 mm Folga axial do fuso roscado: <0,04 mm Folga radial das guias: <0,02 mm Número máx. de rotações de entrada: 600 rpm Velocidade máx. de deslocamento: 20 mm/s Tempo máx. de funcionamento: 100% Temperatura de aplicação: +10 °C a +50 °CParticularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Tamanho | Forma | Tipo da forma | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21081-0810 | 8 | A | sem motor | | | 585,36 € | | 21081-08111 | 8 | B | com motor de passo | | | 685,19 € | | 21081-08121 | 8 | C | motor de passo com controle de posicionamento integrado | | | 1.265,24 € | | 21081-1210 | 12 | A | sem motor | | | 617,62 € | | 21081-12111 | 12 | B | com motor de passo | | | 715,58 € | | 21081-12121 | 12 | C | motor de passo com controle de posicionamento integrado | | | 1.295,64 € | |
Tamanho | B | B1 | B2 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H3 | H4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L6 | Curso S | Filtro |
---|
8 | 46 | 36 | 21 | 8x2 | 8 | 4 | 28 | 20 | 24 | 14 | 93,5 | 46 | 36 | 26 | 20 | 24 | | 12 | 75 | 60 | 38 | 8x2 | 12 | 6 | 29,5 | 25 | 28 | 15,5 | 133 | 75 | 60 | 30 | 15 | 30 | |
Tamanho | F1 N | F2 N | F3 N | Mx Nm | My Nm | Mz Nm | Filtro |
---|
8 | 60 | 60 | 30 | 0,5 | 0,5 | 2 | | 12 | 60 | 100 | 60 | 0,8 | 0,8 | 3 | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
Unidade de posicionamento |
|