Todos os escareados (9x) de acordo com a norma DIN 974-1 (D4) e todas as porcas (9x) DIN 934 M (D4).
Devido à pressão para retirada das porcas, obtêm-se escareados para os parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno. Desta maneira, é possível obter ambas as variantes de fixação.
1) D3 parafuso de fixação (2x)