Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Ângulo de oscilação
  • Ângulo de oscilação
  • Ângulo de oscilação
DescriçãoMaterial:Liga de alumínio.Versão:fresada e anodizada.Indicação:Este ângulo giratório é montado na mesa redonda de posicionamento, oferecendo assim possibilidades adicionais de montagem.
Adequado para o item 21160 nos respectivos tamanhos.
Indicação de desenho:
1) D3 para parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 21162 Ângulo de oscilação 182 kB

Desenhos

Ângulo de oscilação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBD

D1D2D3HH1H2LL1CADAces.PreçoEncomendar
21162-04763,3M3M3221162922 47,64 €
21162-0812114,5M4M4361884636 54,13 €
21162-1220166,5M6M65130107560 75,80 €
21162-25254011M10M10986520150130 158,06 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Ângulo de oscilação
Mesa inclinável sobre rótula inclinação 30° e cantoneira
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83