Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Mesas redondas de posicionamento com indicador de posição
  • Mesas redondas de posicionamento com indicador de posição
  • Mesas redondas de posicionamento com indicador de posição
DescriçãoMaterial:Estrutura básica e mesa circular em liga de alumínio, anodizado.
Fuso em aço, cementado.
Mancal de suporte do fuso com mancal deslizante, livre de manutenção.
Indicador de posição em plástico.
Versão:Folga radial do eixo rotativo < 0,015 mm.
Folga axial do eixo rotativo < 0,02 mm.
Precisão de repetibilidade < 0,05°.
Fuso com autobloqueio.
Indicação:O deslocamento é de 360°, sem batente final.
O indicador de posição conta em passo de 0,1° no sentido horário, crescente, de 0,0° até 9,9°. Enquanto isso, a mesa redonda se move no sentido antihorário. Uma escala no perímetro da mesa redonda mostra passos de 10°.
Por meio de um parafuso, pode-se fixar o indicador de posição em 4 posições de montagem.

Relação de transmissão:
21161-08 = 50:1
21161-12 = 55:1

A mesa redonda de posicionamento pode ser combinada de maneira descomplicada entre os seus respectivos tamanhos, através de um sistema modular.
Indicação de desenho:
Todos os escareados de acordo com a norma DIN 74-Bm (D6)
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 21161 Mesas redondas de posicionamento com indicador de posição 409 kB

Desenhos

Mesas redondas de posicionamento com indicador de posição

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2D3D4D5D6HH1H2H3LL1L2L3F1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
M1
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
21161-082623543610M4x64301496801829365005002003 404,09 €
21161-122623806015M6x964017,5126933143605005002005 459,38 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Ângulo de oscilação
Mesa inclinável sobre rótula inclinação 30° e cantoneira
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83