norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Estrutura básica e mesa circular em liga de alumínio, anodizado.
Fuso em aço, cementado.
Mancal de suporte do fuso com mancal deslizante, livre de manutenção.
Versão:Folga radial do eixo rotativo < 0,015 mm.
Folga axial do eixo rotativo < 0,02 mm.
Precisão de repetibilidade < 0,05°.
Fuso com autobloqueio.
Indicação:O deslocamento é de 360°, sem batente final.
A graduação é de 10 traços.
Relação de transmissão:
21160-08 = 50:1
21160-12 = 55:1
21160-25 = 50:1

Graças ao sistema modular, a mesa de posicionamento redonda pode ser combinada facilmente de acordo com o seu tamanho correspondente.
Indicação de desenho:
Todos os escareados de acordo com a norma DIN 74-Bm (D6)
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21160 Mesas redondas de posicionamento 403 kB

Desenhos

Mesas redondas de posicionamento
Mesas redondas de posicionamento

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2D3D4D5D6HH1H2H3LL1L2L3F1
N
F2
N
F3
N
M1
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
21160-082623543610M4x64301496561729365005002003 356,09 €
21160-122623806015M6x964017,5126693143605005002005 430,69 €
21160-25514615013040-10,27535181213453801301000100050010 1.216,33 €
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
Ângulo de oscilação
Mesa inclinável sobre rótula inclinação 30° e cantoneira
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83