|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Mesa basculante, mancais de suporte e botão graduado em liga de alumínio, anodizado. Colunas de guia em aço inoxidável, retificadas. Fuso em aço inoxidável, rosca laminada. Guia com mancal deslizante, livre de manutenção.Versão:Folga (backlash) abaixo de 0,05 mm. Fuso com autobloqueio, podendo ser fixado adicionalmente.Indicação:Para posicionar no alto componentes e grupos de qualquer tipo (por ex. batentes, sensores, chaves de fim de curso, mesas, câmeras, grupos construtivos completos, etc.). A altura da mesa de elevação pode ser ajustada girando o botão de escala. Um traço do botão de escala corresponde a um movimento de curso de 0,1 mm.
Graças ao sistema modular, a mesa de elevação pode ser combinada facilmente de acordo com o seu tamanho correspondente.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | B | B1 | D | D1 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Curso S | F1 N | F2 N | Mx Nm | My Nm | Mz Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21140-04 | 29 | 22 | 13 | 12 | 4 | M3 | 3 | 19 | 17 | 14 | 13 | 8 | 4 | 84,5 | 70 | 62 | 22 | 8 | 6 | 4 | 30 | 50 | 0,5 | 0,5 | 2 | | | 344,51 € | | 21140-08 | 46 | 36 | 26 | 23 | 8 | M4 | 4 | 32 | 29 | 27 | 23 | 14 | 6 | 148,5 | 120 | 108 | 36 | 12 | 8,5 | 8 | 80 | 100 | 2,5 | 2,5 | 5 | | | 357,75 € | | 21140-12 | 75 | 60 | 26 | 23 | 12 | M6 | 6 | 38 | 36 | 28,5 | 27 | 15,5 | 7 | 209 | 180 | 165 | 60 | 15 | 11 | 12 | 150 | 200 | 10 | 10 | 20 | | | 498,18 € | | 21140-25 | 150 | 130 | 52 | 46 | 25 | M10 | 10 | 68 | 64 | 54 | 52 | 28 | 13 | 347 | 290 | 265 | 130 | 25 | 18 | 25 | 500 | 700 | 50 | 50 | 100 | | | 1.221,65 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
Ângulo de oscilação Mesa inclinável sobre rótula inclinação 30° e cantoneira |
|