|
|
21139Suporte vertical longo |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Liga de alumínio.Versão:peça anodizada.Indicação:O suporte vertical deve ser montado verticalmente à superfície de aparafusamento. Combinável com mesas de posicionamento, mesas cruzadas de guia linear, mesas de elevação e com todos os outros componentes de mesmo tamanho. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Tamanho | B | B1 | B2 | D | D1 | H | H1 | H2 | H4 | H5 | H6 | L1 | L2 | L3 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21139-04 | 4 | 29 | 22 | 15,56 | 3,2 | M3 | 76 | 70 | 2,8 | 6 | 4 | 62 | 13 | 18 | 3 | | | 86,42 € | | 21139-08 | 8 | 46 | 36 | 25,46 | 4,2 | M4 | 129 | 120 | 4,7 | 8 | 6 | 108 | 23 | 30 | 4 | | | 97,29 € | | 21139-12 | 12 | 75 | 60 | 42,43 | 6,4 | M6 | 192 | 180 | 5,7 | 8 | 7,5 | 165 | 27 | 36 | 7 | | | 157,72 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
Ângulo de oscilação Mesa inclinável sobre rótula inclinação 30° e cantoneira |
|