Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Mesas de posicionamento longas com indicador de posição
  • Mesas de posicionamento longas com indicador de posição
DescriçãoMaterial:Mancal de suporte e carro deslizador em liga de alumínio, anodizado. Colunas de guia em aço inoxidável, retificadas. Fuso em aço inoxidável, rosca laminada. Guia com mancal deslizante, livre de manutenção.
Indicador de posição em plástico.
Versão:Folga radial da guia menor do que 0,02 mm. Sem folga axial. Fuso com autobloqueio, pode ser fixado adicionalmente.Indicação:Através das guias quase sem folgas e do fuso completamente livre de folgas, não é necessário soltar e fixar o fuso para o ajuste.
Indicador de posição digital com 0,1 mm de precisão de indicação, algarismos crescentes girando para a direita. O valor indicado neste aparelho pode ser ajustado sem qualquer ferramenta, para isso basta girar o anel de arraste. Por meio de um parafuso, pode-se fixar o indicador de posição em 4 posições de montagem. No tamanho 25 são possíveis 3 posições (acima, à direita e à esquerda).
A mesa de posicionamento pode ser combinada de maneira descomplicada entre os seus diferentes tamanhos, através de um sistema modular.
Indicação de desenho:
Posição de montagem do indicador de posição:
a) acima (padrão)
b) à direita
c) abaixo
d) à esquerda
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 21122 Mesas de posicionamento longas com indicador de posição 374 kB

Desenhos

Mesas de posicionamento longas com indicador de posição
Mesas de posicionamento longas com indicador de posição

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBB1B2C
(curso)
D

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4H5LL1L2L3L4L5L6F1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
21122-08463621482623M6x18M44242027231461751204636128,5232002002003,63,63,6 299,55 €
21122-12756038732623M6x112M66282528,52715,572351807560151123300300300181818 411,63 €
21122-2515013090865246M16x225M1010535054522813388290150130251836100010001000656518 805,46 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Ângulo de oscilação
Mesa inclinável sobre rótula inclinação 30° e cantoneira
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83