|
|
21120Mesas de posicionamento versão longa |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Mancal de suporte e carro deslizador em liga de alumínio, anodizado. Colunas de guia em aço inoxidável, retificadas. Fuso em aço inoxidável, rosca laminada. Guia com mancal deslizante, livre de manutenção.Versão:Folga radial da guia menor do que 0,02 mm. Sem folga axial. Fuso com autobloqueio, pode ser fixado adicionalmente.Indicação:Através das guias quase sem folgas e do fuso completamente livre de folgas, não é necessário soltar e fixar o fuso para o ajuste. A graduação é de 5 ou 10 traços, 1 traço corresponde a um deslocamento de 0,1 mm. Graças ao sistema modular, a mesa de posicionamento pode ser combinada facilmente de acordo com o seu tamanho correspondente.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Curso S | F1 N | F2 N | F3 N | Mx Nm | My Nm | Mz Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21120-04 | 29 | 22 | 12 | 13 | 12 | M3x0,5 | 4 | M3 | 3 | 14 | 12 | 14,5 | 13 | 8 | 4 | 84,5 | 70 | 29 | 22 | 8 | 6 | 23 | 70 | 70 | 70 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | | | 241,44 € | | 21120-08 | 46 | 36 | 21 | 26 | 23 | M6x1 | 8 | M4 | 4 | 24 | 20 | 27 | 23 | 14 | 6 | 148,5 | 120 | 46 | 36 | 12 | 8,5 | 48 | 200 | 200 | 200 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | | | 265,93 € | | 21120-12 | 75 | 60 | 38 | 26 | 23 | M6x1 | 12 | M6 | 6 | 28 | 25 | 28,5 | 27 | 15,5 | 7 | 209 | 180 | 75 | 60 | 15 | 11 | 73 | 300 | 300 | 300 | 18 | 18 | 18 | | | 420,69 € | | 21120-25 | 150 | 130 | 90 | 52 | 46 | M16x2 | 25 | M10 | 10 | 53 | 50 | 54 | 52 | 28 | 13 | 347 | 290 | 150 | 130 | 25 | 18 | 86 | 1000 | 1000 | 1000 | 65 | 65 | 65 | | | 858,10 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
Ângulo de oscilação Mesa inclinável sobre rótula inclinação 30° e cantoneira |
|