Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Eixos de guia de precisão
  • Eixos de guia de precisão
  • Eixos de guia de precisão
DescriçãoMaterial:Aço 1.1213.
Aço inoxidável 1.4034.
Versão:Aço,retificado.
Aço, retificado e cromado endurecido maciço, camada de cromo de 5 - 10 μm.
Em aço inoxidável, retificado.

Os eixos de aço de precisão são geralmente indutivos e possuem superfície temperada.
Indicação:Os valores de superfície alcançados no procedimento de endurecimento indutivo garantem que as superfícies tenham uma alta resistência ao desgaste.Sob consulta:Usinagens de extremidades e de superfícies de revestimento cilíndricas conforme desenho do cliente.
Comprimentos de até no máx. 4000 mm.
Indicação de desenho:
1) chanfrado
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 21595 Eixos de guia de precisão 173 kB

Desenhos

Eixos de guia de precisão

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Materiais

Versão

D

LProfundidade de
endurecimento máx.
Dureza
superficial HRC
CADAces.PreçoEncomendar
21595-012X1000Aço-12h610001,362 ±2 16,39 €
21595-016X1000Aço-16h610001,662 ±2 17,32 €
21595-020X1000Aço-20h610001,662 ±2 19,55 €
21595-025X1000Aço-25h610001,862 ±2 25,14 €
21595-030X1000Aço-30h61000262 ±2 32,40 €
21595-112X1000Açocromado endurecido12 h710001,365 – 70 21,23 €
21595-116X1000Açocromado endurecido16h710001,665 – 70 27,55 €
21595-120X1000Açocromado endurecido20h710001,665 – 70 31,29 €
21595-125X1000Açocromado endurecido25h710001,865 – 70 41,71 €
21595-130X1000Açocromado endurecido30h71000265 – 70 53,81 €
21595-212X1000Aço inoxidável-12h610001,351 – 55 32,03 €
21595-216X1000Aço inoxidável-16h610001,651 – 55 46,74 €
21595-220X1000Aço inoxidável-20h610001,851 – 55 58,10 €
21595-225X1000Aço inoxidável-25h61000251 – 55 64,99 €
21595-230X1000Aço inoxidável-30h610002,451 – 55 86,02 €