norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço 1.1213.
Aço inoxidável 1.4034.
Aço inoxidável 1.4112.
Versão:Aço, retificado.
Aço, retificado e em cromo duro, espessura da camada 5 - 10 µm.
Aço inoxidável, retificado.

A superfície dos eixos de aço de precisão são geralmente tratadas termicamente pelo
processo de têmpera por indução.
Indicação:Os valores de superfície alcançados no procedimento de endurecimento indutivo garantem que as superfícies tenham uma alta resistência ao desgaste.

Adequado para suportes de eixo 21565.
Sob consulta:Comprimentos máx. até 4000 mm.Acessórios:Suportes de eixo 21565.Indicação de desenho:
1) chanfrado
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21590 Eixos de guia de precisão com furos de fixação 119 kB

Desenhos

Eixos de guia de precisão com furos de fixação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMateriais

Superfície
Corpo básico
Chave
de aço
DE1LMProfundidade de
endurecimento
máx.
Dureza
superficial
HRC
CADAces.PreçoEncomendar
21590-012375X0600açoendurecida e polida1.121312h675600M41,362 ±2 50,39 €
21590-016500X0600açoendurecida e polida1.121316h6100600M51,662 ±2 40,09 €
21590-020500X0600açoendurecida e polida1.121320h6100600M61,662 ±2 41,91 €
21590-025600X0600açoendurecida e polida1.121325h6120600M81,862 ±2 43,29 €
21590-030750X0600açoendurecida e polida1.121330h6150600M10262 ±2 48,74 €
21590-040100X0600açoendurecida e polida1.121340h6200600M10262 ±2 102,21 €
21590-050100X0600açoendurecida e polida1.121350h6200600M122,662 ±2 121,89 €
21590-112375X0600açoendurecido, retificado e com cromo duro1.121312h775600M41,365 - 70 54,03 €
21590-116500X0600açoendurecido, retificado e com cromo duro1.121316h7100600M51,665 - 70 47,90 €
21590-120500X0600açoendurecido, retificado e com cromo duro1.121320h7100600M61,665 - 70 50,67 €
21590-125600X0600açoendurecido, retificado e com cromo duro1.121325h7120600M81,865 - 70 55,69 €
21590-130750X0600açoendurecido, retificado e com cromo duro1.121330h7150600M10265 - 70 64,62 €
21590-140100X0600açoendurecido, retificado e com cromo duro1.121340h7200600M10265 - 70 111,92 €
21590-150100X0600açoendurecido, retificado e com cromo duro1.121350h7200600M122,665 - 70 140,50 €
21590-212375X0600aço inoxidávelendurecida e polida1.403412h675600M41,351 - 55 62,09 €
21590-216500X0600aço inoxidávelendurecida e polida1.403416h6100600M51,651 - 55 62,26 €
21590-220500X0600aço inoxidávelendurecida e polida1.403420h6100600M61,851 - 55 70,74 €
21590-225600X0600aço inoxidávelendurecida e polida1.403425h6120600M8251 - 55 73,09 €
21590-230750X0600aço inoxidávelendurecida e polida1.403430h6150600M102,451 - 55 88,70 €
21590-240100X0600aço inoxidávelendurecida e polida1.403440h6200600M10251 - 55 172,04 €
21590-250100X0600aço inoxidávelendurecida e polida1.403450h6200600M122,651 - 55 218,17 €
21590-312375X0600aço inoxidávelendurecida e polida1.411212h675600M4152-56 74,85 €
21590-316500X0600aço inoxidávelendurecida e polida1.411216h6100600M51,552-56 78,18 €
21590-320500X0600aço inoxidávelendurecida e polida1.411220h6100600M61,552-56 97,04 €
21590-325600X0600aço inoxidávelendurecida e polida1.411225h6120600M81,752-56 114,77 €
21590-330750X0600aço inoxidávelendurecida e polida1.411230h6150600M101,752-56 146,38 €
21590-340100X0600aço inoxidávelendurecida e polida1.411240h6200600M10252-56 201,99 €
21590-350100X0600aço inoxidávelendurecida e polida1.411250h6200600M122,652-56 284,51 €