Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Mancais para eixo com flange
  • Mancais para eixo com flange
DescriçãoMaterial:Alumínio.Versão:com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Mancais de suporte para eixos com flange e furo de alojamento para a fixação simples e segura dos eixos guias.Acessórios:Eixos de guia de precisão 21595.
Parafusos de fixação 07160 ou 07161.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 21585 Mancais para eixo com flange 188 kB

Desenhos

Mancais para eixo com flange

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAD

D1D2EHH1C
(DIN 912)
CADAces.PreçoEncomendar
21585-12401223,55,530 ±0,122012M4  27,34 €
21585-16501627,55,535 ±0,122012M4  30,64 €
21585-20502033,56,638 ±0,152314M5  34,40 €
21585-256025426,642 ±0,152516M6  38,65 €
21585-30703049,5954 ±0,253019M8  51,60 €