|
|
21582Mancais para eixo padrão |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Alumínio.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Mancais de suporte para eixos com furo de alojamento para a fixação simples e segura dos eixos guia. Acessórios:Eixos de guia de precisão 21595. Parafusos de fixação 07160 ou 07161.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | A | A1 | B | D | D1 | E | H | H1 | H2 | C (DIN 912) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21582-12 | 42 | 20 | 12 | 12 | 5,5 | 32 | 35 | 20 | 5,5 | M4 | | | 15,23 € | | 21582-16 | 50 | 26 | 16 | 16 | 5,5 | 40 | 42 | 25 | 6,5 | M4 | | | 16,62 € | | 21582-20 | 60 | 32 | 20 | 20 | 5,5 | 45 | 50 | 30 | 8 | M4 | | | 20,87 € | | 21582-25 | 74 | 38 | 25 | 25 | 6,6 | 60 | 58 | 35 | 9 | M5 | | | 28,18 € | | 21582-30 | 84 | 45 | 28 | 30 | 9 | 68 | 68 | 40 | 10 | M6 | | | 34,32 € | | 21582-40 | 108 | 56 | 32 | 40 | 11 | 86 | 86 | 50 | 12 | M8 | | | 46,95 € | | 21582-50 | 130 | 80 | 40 | 50 | 11 | 108 | 100 | 60 | 14 | M8 | | | 58,88 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|