|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Alumínio.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Travessa com dois furos de alojamento para fixação simples e segura dos eixos guia. Adequada para a montagem de mesas pré-fabricadas com as nossas unidades lineares com rolamentos autocompensadores de esferas tipo Quadro 21550 ou 21555.
Esta versão permite um deslocamento dos eixos com a travessa, quando a unidade linear estiver montada de maneira fixa.Acessórios:Eixos de guia de precisão 21595. Parafusos de fixação 07160 ou 07161.Indicação de desenho:Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | A | B | D | E | E1 | F Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762 | H | H1 | M | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21577-12 | 85 | 14 | 12 | 70 | 42 | 6,6 | 28 | 14 | M6 | | | 55,21 € | | 21577-16 | 100 | 18 | 16 | 82 | 54 | 9 | 32 | 16 | M8 | | | 63,58 € | | 21577-20 | 130 | 20 | 20 | 108 | 72 | 11 | 42 | 21 | M10 | | | 71,68 € | | 21577-25 | 160 | 25 | 25 | 132 | 88 | 13,5 | 52 | 26 | M12 | | | 95,39 € | | 21577-30 | 180 | 25 | 30 | 150 | 96 | 13,5 | 58 | 29 | M12 | | | 115,18 € | | 21577-40 | 230 | 30 | 40 | 190 | 122 | 17,5 | 72 | 36 | M16 | | | 121,33 € | | 21577-50 | 280 | 30 | 50 | 240 | 152 | 17,5 | 88 | 44 | M16 | | | 142,89 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|