Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Vedações adicionais com anéis de vedação de lábio duplo abertos
  • Vedações adicionais com anéis de vedação de lábio duplo abertos
DescriçãoMaterial, versão:Anel de aço.
Borracha NBR.
Indicação:Além das vedações padrão, disponibilizamos adicionalmente vedações para buchas de esferas lineares. Com estas vedações adicionais, obtêm-se uma proteção substancialmente maior contra sujeira e poeira.
As vedações são instaladas antes da bucha esférica no furo da carcaça (tolerância H7) e protegidas com cola.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 21560_AO Vedações adicionais com anéis de vedação de lábio duplo abertos 185 kB

Desenhos

Vedações adicionais com anéis de vedação de lábio duplo abertos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão

DD1HGWCADAces.PreçoEncomendar
21560-121aberto1222378°7,5 8,07 €
21560-161aberto1626378°10 3,07 €
21560-201aberto2032460°10 3,07 €
21560-251aberto2540460°12,5 3,77 €
21560-301aberto3047550°12,5 4,00 €