Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Vedações adicionais com anéis de vedação de lábio duplo fechados
  • Vedações adicionais com anéis de vedação de lábio duplo fechados
DescriçãoMaterial:Anel de aço.
Borracha NBR.
Indicação:Além das vedações padrão, disponibilizamos adicionalmente vedações para buchas de esferas lineares. Com estas vedações adicionais, obtêm-se uma proteção substancialmente maior contra sujeira e poeira.
As vedações são instaladas antes da bucha esférica no furo da carcaça (tolerância H7) e protegidas com cola.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 21560_AG Vedações adicionais com anéis de vedação de lábio duplo fechados 196 kB

Desenhos

Vedações adicionais com anéis de vedação de lábio duplo fechados

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão

DD1HCADAces.PreçoEncomendar
21560-120fechado12223 4,96 €
21560-160fechado16263 2,84 €
21560-200fechado20324 2,84 €
21560-250fechado25404 3,30 €
21560-300fechado30475 4,00 €