|
|
21560Vedações adicionais com Anéis de vedação de lábio duplo |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Anel de aço. Borracha NBR.Indicação:Além das vedações padronizadas, oferecemos adicionalmente vedações para buchas de esferas lineares. Estas vedações adicionais proporcionam maior proteção contra sujeira e poeira. As vedações são instaladas no furo da carcaça (tolerância H7) antes da bucha esférica e protegidas com cola.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão | D | D1 | H | G | W | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21560-120 | fechado | 12 | 22 | 3 | - | - | | | 7,27 € | | 21560-160 | fechado | 16 | 26 | 3 | - | - | | | 3,65 € | | 21560-200 | fechado | 20 | 32 | 4 | - | - | | | 3,65 € | | 21560-250 | fechado | 25 | 40 | 4 | - | - | | | 4,26 € | | 21560-300 | fechado | 30 | 47 | 5 | - | - | | | 5,16 € | | 21560-400 | fechado | 40 | 62 | 5 | - | - | | | 10,13 € | | 21560-121 | aberto | 12 | 22 | 3 | 78° | 7,5 | | | 11,30 € | | 21560-161 | aberto | 16 | 26 | 3 | 78° | 10 | | | 3,96 € | | 21560-201 | aberto | 20 | 32 | 4 | 60° | 10 | | | 3,96 € | | 21560-251 | aberto | 25 | 40 | 4 | 60° | 12,5 | | | 4,84 € | | 21560-301 | aberto | 30 | 47 | 5 | 50° | 12,5 | | | 5,16 € | | 21560-401 | aberto | 40 | 62 | 5 | 56° | 18,7 | | | 12,32 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|