Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Unidades de rolamento de esferas lineares tipo Quadro, versão aberta
  • Unidades de rolamento de esferas lineares tipo Quadro, versão aberta
DescriçãoMaterial:Carcaça em alumínio.Versão:Carcaça com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Estes mancais estão prontos para montagem e são compostos de uma carcaça de alumínio extrudada, quatro rolamentos lineares de esferas montados com compensação de erro de ângulo 21510 e vedação bilateral. Fixação dos rolamentos na carcaça com anéis de segurança DIN 472.

Tolerância de eixo recomendada: h6.

Capacidades de carga conforme especificação dos rolamentos lineares de esferas (x4).
Sob consulta:As unidades de rolamentos lineares podem ser equipadas com todos os rolamentos lineares de esferas listados neste catálogo.Acessórios:Vedações adicionais 21560.
Eixos guia de precisão 21590 ou 21595.
Parafusos de fixação 07160 ou 07161.
Indicação de desenho:
1) Furo de centragem
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 21555 Unidades de rolamento de esferas lineares tipo Quadro, versão aberta 270 kB

Desenhos

Unidades de rolamento de esferas lineares tipo Quadro, versão aberta

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAD

D1D2D3EE1HH1H2H3H4H5MWCADAces.PreçoEncomendar
21555-1210128512225,31073423018135,41016,65M67  196,04 €
21555-16101210016265,31088543522135,41222M69,4  214,66 €
21555-20101213020326,811115724225186,41325M810,2  274,51 €
21555-2510121602540915140885130228,61531,5M1012,9  377,48 €
21555-301012180304710,5181589660352610,61633M1213,9  474,54 €