Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Unidades de rolamento de esferas lineares tipo Quadro, versão fechada
  • Unidades de rolamento de esferas lineares tipo Quadro, versão fechada
DescriçãoMaterial:Carcaça em alumínio.Versão:Carcaça com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Estes mancais estão prontos para montagem e são compostos de uma carcaça de alumínio extrudada, quatro rolamentos lineares de esferas montados com compensação de erro de ângulo 21510 e vedação bilateral. Fixação dos rolamentos na carcaça com anéis de segurança DIN 472.

Tolerância de eixo recomendada: h6.

Capacidades de carga conforme especificação dos rolamentos lineares de esferas (x4).
Sob consulta:As unidades de rolamentos lineares podem ser equipadas com todos os rolamentos lineares de esferas listados neste catálogo.Acessórios:Vedações adicionais 21560.
Eixos guia de precisão 21595.
Parafusos de fixação 07160 ou 07161.
Indicação de desenho:
1) Furo de centragem
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 21550 Unidades de rolamento de esferas lineares tipo Quadro, versão fechada 275 kB

Desenhos

Unidades de rolamento de esferas lineares tipo Quadro, versão fechada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAD

D1D2D3EE1HH1H2H3H4MCADAces.PreçoEncomendar
21550-1210028512225,31073423216135,413M6  163,29 €
21550-16100210016265,31088543618135,415M6  179,08 €
21550-20100213020326,811115724623186,419M8  238,69 €
21550-2510021602540915140885628228,624M10  328,70 €
21550-301002180304710,5181589664322610,627M12  434,95 €