Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Unidades de rolamento de esferas lineares tipo Tandem, versão aberta
  • Unidades de rolamento de esferas lineares tipo Tandem, versão aberta
DescriçãoMaterial:Carcaça em alumínio.Versão:Carcaça com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Estes mancais estão prontos para montagem e são compostos de uma carcaça de alumínio extrudada, dois rolamentos lineares de esferas montados com compensação de erro de ângulo 21510 e vedação bilateral. Fixação dos rolamentos na carcaça com parafusos de cabeça cilíndrica.

Tolerância de eixo recomendada: h6.

Capacidades de carga conforme especificação dos rolamentos lineares de esferas (x2).
Sob consulta:As unidades de rolamentos lineares podem ser equipadas com todos os rolamentos lineares de esferas listados neste catálogo.Acessórios:Vedações adicionais 21560.
Eixos guia de precisão 21590 ou 21595.
Parafusos de fixação 07160 ou 07161.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 21545 Unidades de rolamento de esferas lineares tipo Tandem, versão aberta 258 kB

Desenhos

Unidades de rolamento de esferas lineares tipo Tandem, versão aberta

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAD

D1D2D3E1E2E3HH1H2H3H4H5LMWCADAces.PreçoEncomendar
21545-1210124312225,210403019,530181325816,6576M67  123,45 €
21545-1610125316265,210453621,535221330122284M69,4  133,37 €
21545-2010126020326,811554527422518341325104M810,2  148,68 €
21545-2510127825408,615705433,5513022401531,5130M1012,9  198,40 €
21545-30101287304710,318856239,5603526481633152M1214,4  230,21 €