|
|
21540Unidades lineares com rolamentos autocompensadores de esferas... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça em alumínio.Versão:Carcaça com superfície sem tratamento.Indicação:Estas unidades estão prontas para instalação e são compostas de uma carcaça de alumínio extrudado, dois rolamentos autocompensadores de esferas montados 21510 e vedação bilateral. Fixação dos rolamentos na carcaça com anéis de retenção DIN 472.
Tolerância de eixo recomendada: h6.
Capacidades de carga conforme especificação dos rolamentos lineares de esferas (x2). Sob consulta:As unidades de rolamentos lineares podem ser equipadas com todos os rolamentos lineares de esferas listados neste catálogo.Acessórios:Vedações adicionais 21560. Eixos guia de precisão 21595. Parafusos de fixação 07160 ou 07161.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | A | D | D1 | D2 | D3 | E1 | E2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | M | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21540-121002 | 43 | 12 | 22 | 5,2 | 10 | 40 | 30 | 35 | 18 | 13 | 25 | 10 | 76 | M6 | | | 125,15 € | | 21540-161002 | 53 | 16 | 26 | 5,2 | 10 | 45 | 36 | 42 | 22 | 13 | 30 | 12 | 84 | M6 | | | 135,25 € | | 21540-201002 | 60 | 20 | 32 | 6,8 | 11 | 55 | 45 | 50 | 25 | 18 | 34 | 13 | 104 | M8 | | | 164,68 € | | 21540-251002 | 78 | 25 | 40 | 8,6 | 15 | 70 | 54 | 60 | 30 | 22 | 40 | 15 | 130 | M10 | | | 192,36 € | | 21540-301002 | 87 | 30 | 47 | 10,3 | 18 | 85 | 62 | 70 | 35 | 26 | 48 | 16 | 152 | M12 | | | 237,91 € | | 21540-401002 | 108 | 40 | 62 | 14,25 | 20 | 100 | 80 | 90 | 45 | 34 | 60 | 20 | 176 | M16 | | | 288,44 € | | 21540-501002 | 132 | 50 | 75 | 14,25 | 20 | 125 | 100 | 105 | 50 | 34 | 49 | 20 | 224 | M16 | | | 391,13 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|