|
|
21535Unidades lineares com rolamento autocompensador de esferas... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça em alumínio.Versão:Carcaça com superfície sem tratamento.Indicação:Estas unidades estão prontas para instalação e são compostas de uma carcaça de alumínio extrudado, rolamento autocompesador de esferas montado 21510 e vedação bilateral. Fixação do rolamento na carcaça com parafuso de cabeça cilíndrica.
Tolerância de eixo recomendada: h6.
Capacidades de carga conforme especificação dos rolamentos lineares de esferas. Sob consulta:As unidades de rolamentos lineares podem ser equipadas com todos os rolamentos lineares de esferas listados neste catálogo.Acessórios:Vedações adicionais 21560. Eixos guia de precisão 21590 ou 21595. Parafusos de fixação 07160 ou 07161.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | A | D | D1 | D2 | D3 | E1 | E2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | M | W | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21535-121012 | 43 | 12 | 22 | 4,2 | 8 | 23 | 32 | 28 | 18 | 11 | 23,5 | 8 | 16,65 | 39 | M5 | 7 | | | 73,52 € | | 21535-161012 | 53 | 16 | 26 | 5,2 | 10 | 26 | 40 | 35 | 22 | 13 | 30 | 12 | 22 | 43 | M6 | 9,4 | | | 78,44 € | | 21535-201012 | 60 | 20 | 32 | 6,8 | 11 | 32 | 45 | 42 | 25 | 18 | 34 | 13 | 25 | 54 | M8 | 10,2 | | | 90,55 € | | 21535-251012 | 78 | 25 | 40 | 8,6 | 15 | 40 | 60 | 51 | 30 | 22 | 40 | 15 | 31,5 | 67 | M10 | 12,5 | | | 113,33 € | | 21535-301012 | 87 | 30 | 47 | 8,6 | 15 | 45 | 68 | 60 | 35 | 22 | 48 | 16 | 33 | 79 | M10 | 13,9 | | | 131,22 € | | 21535-401012 | 108 | 40 | 62 | 10,3 | 18 | 58 | 86 | 77 | 45 | 26 | 60 | 20 | 43,5 | 91 | M12 | 18 | | | 187,42 € | | 21535-501012 | 132 | 50 | 75 | 14,25 | 20 | 50 | 108 | 88 | 50 | 34 | 49 | 20 | 47,5 | 113 | M16 | 33 | | | 270,53 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|