|
|
21524Unidades com rolamento de esferas lineares e flange, tipo Tandem |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça em alumínio.Versão:Carcaça com superfície sem tratamento.Indicação:Estas unidades estão prontas para montagem e são compostas de uma carcaça de alumínio extrudado, dois rolamentos lineares de esferas montados com compensação de erro de angular 21510 e vedação bilateral. Fixação do rolamento na carcaça com anéis de segurança DIN 472.
Tolerância de eixo recomendada: h6.
Capacidades de carga conforme especificação dos rolamentos lineares de esferas (x2).Sob consulta:As unidades de rolamentos lineares podem ser equipadas com todos os rolamentos lineares de esferas listados neste catálogo.Acessórios:Vedações adicionais 21560. Eixos guia de precisão 21595. Parafusos de fixação 07160 ou 07161.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | A | A1 | D | D1 | D2 | D3 | E | E1 | E2 | L | L1 | L2 | M | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21524-121002 | 34 | 42 | 12 | 22 | 30 | 5,3 | 24 | 32 | 19 | 76 | 46 | 36 | M6 | 13 | | | 101,20 € | | 21524-161002 | 40 | 50 | 16 | 26 | 35 | 6,6 | 28 | 38 | 22 | 84 | 50 | 40 | M8 | 18 | | | 111,71 € | | 21524-201002 | 50 | 60 | 20 | 32 | 42 | 8,4 | 35 | 45 | 27 | 104 | 60 | 50 | M10 | 22 | | | 136,39 € | | 21524-251002 | 60 | 74 | 25 | 40 | 52 | 10,5 | 42 | 56 | 32 | 130 | 73 | 63 | M12 | 26 | | | 174,04 € | | 21524-301002 | 70 | 84 | 30 | 47 | 61 | 13,5 | 50 | 64 | 37 | 152 | 82 | 74 | M16 | 34 | | | 211,67 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|