Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Unidades de rolamento de esferas lineares com flange
  • Unidades de rolamento de esferas lineares com flange
DescriçãoMaterial:Carcaça em alumínio.Versão:Carcaça com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Estes elementos estão prontos para montagem e são compostos de uma carcaça de alumínio extrudada, rolamento linear de esferas montado com compensação de erro de ângulo 21510 e vedação bilateral. Fixação do rolamento na carcaça com anéis de segurança DIN 472.

Tolerância de eixo recomendada: h6.

Capacidades de carga conforme especificação dos rolamentos lineares de esferas.
Sob consulta:As unidades de rolamentos lineares podem ser equipadas com todos os rolamentos lineares de esferas listados neste catálogo.Acessórios:Eixos guia de precisão 21595.
Parafusos de fixação 07160 ou 07161.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 21522 Unidades de rolamento de esferas lineares com flange 229 kB

Desenhos

Unidades de rolamento de esferas lineares com flange

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAD

D1D2D3ELL1L2CADAces.PreçoEncomendar
21522-121002401222325,53032226  52,79 €
21522-161002501626385,53536248  55,84 €
21522-201002602032466,642453010  66,44 €
21522-251002702540586,654584212  80,82 €
21522-30100280304766960685014  101,09 €