Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Rolamentos lineares de esfera com flange, rolamento duplo
  • Rolamentos lineares de esfera com flange, rolamento duplo
DescriçãoMaterial:Carcaça em aço.
Gaiola de plástico.
Esferas em aço.
Indicação:Estas "buchas de esferas" correspondem à série 3 conforme ISO 10285. Possuem vedação bilateral e são equipadas com uma gaiola de plástico. Os rolamentos lineares de esfera proporcionam um funcionamento silencioso e excelentes propriedades de rolamento. Com flange para montagem direta na carcaça. Versão com mancal duplo para utilização com carga de momento.

Tolerâncias recomendadas:
Eixo: h6
Carcaça: H7

Os rolamentos lineares de esfera com vedação bilateral devem ser pré-lubrificados com graxa antes da montagem.

As capacidades de carga informadas são válidas com a utilização de eixos endurecidos e retificados.
Acessórios:Eixos de guia de precisão 21595.
Parafusos de fixação 07160.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 21520 Rolamentos lineares de esfera com flange, rolamento duplo 156 kB

Desenhos

Rolamentos lineares de esfera com flange, rolamento duplo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDD1D2D3D4D5LL1TCapacidade de
carga dinâmica
N
Capacidade de
carga estática
N
CADAces.PreçoEncomendar
21520-1202122242324,57,56164,16571200  42,90 €
21520-1602162646364,57,56864,112302350  52,07 €
21520-2002203254435,598085,114002750  60,56 €
21520-2502254062515,5911285,115603140  87,19 €
21520-3002304776626,611123106,124905490  98,96 €